• Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs sans fonction de sécurité

NM230A-TP



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
NM230A-TP

NM230A-TP

Servomoteur rotatif, 10 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, IP54, Borniers

Liste de prix
€ 208,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-NMA

Z-NMA

Rallonge de socle pour NM..A à NM..

Liste de prix: € 11,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
AH-25

AH-25

Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard (unilatéral)

Liste de prix: € 18,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
AV8-25

AV8-25

Rallonge d'axe 240 mm ø20 mm pour axe de registre ø8...22,7 mm

Liste de prix: € 64,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-ENMA

K-ENMA

Noix d'entraînement unilatéral pour NM..A, plage de serrage ø8...26 mm avec insert
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 338,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-ENSA

K-ENSA

Noix d'entraînement unilatéral pour NM..A, SM..A, plage de serrage ø8...26 mm
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 224,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K-NA

K-NA

Noix d’entraînement réservible pour NM..A, LMQ..A, plage de serrage ø8...20 mm

Liste de prix: € 30,60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Liste de prix: € 23,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Liste de prix: € 20,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KH8

KH8

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm

Liste de prix: € 19,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ARS180

Z-ARS180

Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour TM...A, LM..A, NM..A, TF
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 72,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-PI

Z-PI

Indicateur de position, pour LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 66,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-TP

Z-TP

Protection du bornier IP54
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 266,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Adaptateurs inserts, 10x10 mm, pour LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Adaptateurs inserts, 12x12 mm, pour LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Adaptateurs inserts, 15x15 mm, pour LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Adaptateurs inserts, 16x16 mm, pour LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Adaptateurs inserts, 8x8 mm, pour LMQ..A / NM..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 142,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZG-NMA

ZG-NMA

Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat

Liste de prix: € 70,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S1A

S1A

Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable

Liste de prix: € 76,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S2A

S2A

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 102,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.6 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
5.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 4 mm² (câble à 3 fils de 4 à 10 mm de diamètre)
Couple
10 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Direction du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire)
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
150 s / 90°
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)