AVK24A-3-TPC
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3 points, 150 s, Course 32 mm, IP54, Terminaux avec câble
Pour une commande 3 points, veuillez prendre en compte les notes de la fiche technique.
- Liste de prix
- € 1,533,00
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire électrique
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 4.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 9 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Terminaux avec câble 1 m, 4x 0.75 mm², Bornier 4 mm²
- Type de commande
- 3 points
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2