CQ24A-SZ
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
- Liste de prix
- € 113,00
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 0.3 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 0.6 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.34 mm²
- Type de commande
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection
- IP40