2. Servomoteurs de registre
  3. Servomoteurs de vannes

PRCA-S2-T



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
PRCA-S2-T

PRCA-S2-T

Servomoteur rotatif, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers

L'accessoire ZPR.. est nécessaire pour le montage sur les vannes papillons. Veuillez le commander également !
Voir « Accessoires mécaniques »

Liste de prix
€ 1,785,00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZPR01

ZPR01

indicateur de position et axe rainuré, F07, carré à 45° décalé, SW 17, DN 125...300

Liste de prix: € 171,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR02

ZPR02

Axe rainuré, F07, carré à 45° décalé, SW 17

Liste de prix: € 58,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR03

ZPR03

indicateur de position et axe rainuré, F05, carré à 45° décalé, SW 14, DN 80...100

Liste de prix: € 171,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR05

ZPR05

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 17

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR06

ZPR06

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 14

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR08

ZPR08

Kit adaptateur avec entretoise, F07, carré à 45° décalé, SW 17

Liste de prix: € 98,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR09

ZPR09

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 14

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR10

ZPR10

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F05/F07/F10 (vis F05 incluses), tête plate/carrée, SW 14

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR11

ZPR11

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 18

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR12

ZPR12

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 16

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR13

ZPR13

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 11

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR14

ZPR14

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 12.7

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR15

ZPR15

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F10 (vis F07 incluses), carré à 45° décalé, SW 11

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR16

ZPR16

Kit d’adaptateur RetroFIT+, F07/F05/F10 (vis F07 incluses), tête plate/carrée, SW 13

Liste de prix: € 363,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPR20

ZPR20

Clé de manœuvre pour servomoteur PR/PM

Liste de prix: € 18,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZRI-001

ZRI-001

Entretoise, F04/F05, Hauteur 22 mm

Liste de prix: € 134,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZRI-002

ZRI-002

Entretoise, F05/F07, Hauteur 23.5 mm

Liste de prix: € 146,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 33,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Comment installer un servomoteur de vanne papillon PR

Montage d'une vanne papillon avec servomoteur PR communicant.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Comment régler un contact auxiliaire pour le servomoteur PR

Réglages des contacts auxiliaires pour le servomoteur PR.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Vannes papillon et servomoteurs

Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC. 

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Comment installer et raccorder les servomoteurs PR, PK, PM pour maintenir un indice IP élevé

Montage et raccordement appropriés : IP66/67 avec actionneurs PR, PM, PK.

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Butterfly valves for control applications

Lancer la lecture maintenant Partager par email

How-To: Commissioning 2-way open/close BFV

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Puissance consommée (en marche)
20 W
Puissance consommée (en attente)
6 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
avec 24 V 20 VA / avec 240 V 52 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 2.5 mm²
Raccordement de commutateur auxiliaire
Borniers 2.5 mm²
Couple
160 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Commande manuelle
Clé de manœuvre
Temps de course (moteur)
35 s / 90°
Temps de course réglable
30...120 s
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)