H6015X4-S2



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
H6015X4-S2

H6015X4-S2

Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]

Liste de prix
€ 810,00
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
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour H6015X4-S2
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire électrique

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Réchauffeur d'axe Pour servomoteur LV.., NV.., SV..

    Liste de prix: € 147,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    4 m³/h
    Fluide
    Eau et vapeur (Δp/P1 <0,4), eau contenant du glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    5...150°C [41...302°F]
    Remarque sur la température du fluide
    • 120 °C jusqu’à 2500 kPa
    • 150 °C jusqu’à 2430 kPa
    Caractéristique de débit {Outils}
    Pourcentage égal
    Taux de fuite {Outils}
    Max. 0.05% du Kvs
    Raccordement
    Brides

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)