H7150N



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
H7150N

H7150N

Vannes à siège, 3 voies, DN 150, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]

Liste de prix
€ 4,027,00
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
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour H7150N
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    ZH7150

    ZH7150

    Bride pleine PN 16 pour vanne à siège DN 150

    Liste de prix: € 260,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets

    Accessoire électrique

    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Réchauffeur d'axe pour vannes DN 65...DN 250, AC/DC 24 V, 60 W

    Liste de prix: € 316,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    3 voies
    Kvs
    320 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    -10...120°C [14...248°F]
    Remarque sur la température du fluide
    À une température du fluide de -10...2 °C, le chauffage de l’axe est nécessaire.
    Caractéristique de débit {Outils}
    A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire
    Taux de fuite {Outils}
    A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs
    Raccordement
    Brides

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)