3. Vannes à boisseau sphérique

K250B



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
K250B

K250B

Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien, 2 voies, DN 50, Taraudées, Rp 2", PN 25, ps, Kvs 243 m³/h, Température du fluide -15...90°C [5...194°F]

Liste de prix
€ 279,00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour K250B
Configurable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?

    Téléchargements

    Documentation

    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Télécharger
    • Voir maintenant
    0 Article(s) sélectionné(s)
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    243 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    -15...90°C [5...194°F]
    Raccordement
    Taraudées

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)