3. Vannes pour la réfrigération

X8022M.3232A



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
X8022M.3232A

X8022M.3232A

Vanne de régulation à boisseau sphérique, 2 voies, Manchon interne de soudage ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Kvs 8 m³/h, Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] (avec servomoteur 2...90°C)

Liste de prix
€ 290,00
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
CAD data 3D

  • Télécharger
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
0.3 W
Puissance consommée (en attente)
0.3 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
0.6 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 3 m, 4x 0.34 mm²
Type de commande
DC 0.5...10 V
Indice de protection
IP40
Nb voies
2 voies
Kvs
8 m³/h
Fluide
HFC, HFO
Température de fluide
-20...70°C [-4...158°F]
Remarque sur la température du fluide
avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Caractéristique de débit {Outils}
Pourcentage égal
Taux de fuite {Outils}
Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
Raccordement
Manchon interne de soudage ODF

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)