3. Servomoteurs de vannes

CQK230A-T



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
CQK230A-T

CQK230A-T

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP40, Borniers

Liste de prix
€ 194,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-ESCM

Z-ESCM

Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 25,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZCQ-C

ZCQ-C

Clip pour butée, pour servomoteur CQ..
Emballage multiple 5 pièces

Liste de prix: € 10,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZCQ-E

ZCQ-E

Rallonge d'axe CQ

Liste de prix: € 28,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 2.5 mm² (câble ø6.3...6.8 mm, 2 fils)
Couple
1 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
Réparez la vanne fermée (butée NC = 0%)
Commande manuelle
Avec servomoteur (encliquetable)
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
60 s
Indice de protection
IP40
Température ambiante
5...40°C [41...104°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)