2. Servomoteurs de registre
  3. Servomoteurs avec fonction de sécurité

EF24A-S2



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
EF24A-S2

EF24A-S2

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 30 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, 2x SPDT, IP54

Liste de prix
€ 924,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

IND-EFB

IND-EFB

Indicateur de position, pour EF..A

Liste de prix: € 12,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
K9-2

K9-2

Noix d’entraînement réservible, plage de serrage ø12...26,7 mm

Liste de prix: € 56,20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KH-EFB

KH-EFB

Levier de servomoteur Largeur fente 8,2 mm

Liste de prix: € 42,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KH10

KH10

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø14...25 mm

Liste de prix: € 34,90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-ARS230

Z-ARS230

Mécanisme anti-rotation, 230 mm, pour LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 74,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZG-EFB

ZG-EFB

Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat ou sur le coté

Liste de prix: € 121,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

ZKN2-B

ZKN2-B

Clé de manœuvre, 63 mm, pour BFL, BFN, BFA, BEN, BEE

Liste de prix: € 7,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
9.5 W
Puissance consommée (en attente)
4.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
16 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
Couple
30 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable grâce au montage G / D
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
Sélectionnable grâce au montage G / D
Commande manuelle
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm
Indice de protection
IP54
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)