2. Capteurs/Compteurs
  3. Accessoires

EXT-AC-L250



Retour a la catégorie de produits
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Sonde de volume de débit d’air 250 mm pour gaine rectangulaire, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 250 mm

Liste de prix
€ 96,30
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

EXT-AC-2X-1M-TUBE

EXT-AC-2X-1M-TUBE

Tube 1000 mm pour sonde de volume de débit d’air, Ensemble de 2 pièces

Liste de prix: € 6,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-AC-2X-T-PCS444

EXT-AC-2X-T-PCS444

Pièce en T pour sonde de volume de débit d’air, Ensemble de 2 pièces

Liste de prix: € 7,40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Longueur du plongeur
250 mm

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)