2. Servomoteurs de registre
  3. Servomoteurs avec fonction de sécurité

GK24A-SR



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
GK24A-SR

GK24A-SR

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54

Liste de prix
€ 920,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-SPA

Z-SPA

Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si noix d'entraînement montée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 136,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
AH-GMA

AH-GMA

Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard

Liste de prix: € 29,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
KH10

KH10

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø14...25 mm [1/2...1"]

Liste de prix: € 34,90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZG-GMA

ZG-GMA

Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat

Liste de prix: € 97,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S1A

S1A

Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable

Liste de prix: € 76,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S2A

S2A

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 102,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
CRP24-B1

CRP24-B1

Positionneur pour montage mural, 0...100%, plage de fonctionnement sélectionnable, 0...10 V ou 2...10 V

Liste de prix: € 136,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Liste de prix: € 164,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGE24

SGE24

Positionneur pour montage encastré

Liste de prix: € 164,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Liste de prix: € 117,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-UIC

Z-UIC

Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V

Liste de prix: € 319,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
11 W
Puissance consommée (en attente)
3 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
21 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Couple
40 Nm
Type de commande
DC 2...10 V
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable avec interrupteur 0/1
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
Sélectionnable à l’aide du commutateur 0...100%
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
150 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
35 s
Interface mécanique
Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)