GR24A-MP-R
Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07
Un adaptateur à emboîtement est nécessaire pour l'installation et doit être commandé séparément.
Voir « Accessoires mécaniques »
- Liste de prix
- € 640,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
ZGF-14
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xø18x33 mm (lxøxH), pour GR..-R
ZGF-17
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 17xø22x33 mm (lxøxH), pour GR..-R
ZGV-14
Adaptateur à emboîtement carré, 14x14x40 mm (LxWxH), pour GR..-R
ZGV-16
Adaptateur à emboîtement carré, 16x16x40 mm (LxlxH), pour GR..-R
ZGV-17
Adaptateur à emboîtement carré, 17x17x20 mm (LxlxH), pour GR..-R
ZGV-19
Adaptateur à emboîtement carré, 19x19x40 mm (LxlxH), pour GR..-R
ZGI-001
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 14x14x20 mm (LxlxH)
ZGI-002
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-16 11x11x20 mm (LxlxH)
ZGI-003
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 14x14x35 mm (LxWxH)
ZGI-004
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-16 11x11x35 mm (LxWxH)
ZGI-009
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 11xø17x15 mm (lxøxH)
ZGI-010
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 10xø17x15 mm (lxøxH)
ZGI-012
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 12x12x35 mm (LxlxH)
ZGI-013
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-16 10x10x15 mm (LxlxH)
ZGI-014
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 8xø17x15 mm (lxøxH)
ZGI-015
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 9xø17x15 mm (lxøxh)
Accessoire électrique
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 4 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 7 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 40 Nm
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Temps de course réglable
- 75...270 s
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2