GRC230G-5
Servomoteur rotatif, 40 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 35 s, IP66/67, F05
- Liste de prix
- € 849,00
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 6 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 11 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Indice de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X