3. Vannes à siège

H765N



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
H765N

H765N

Vannes à siège, 3 voies, DN 65, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]

Liste de prix
€ 1,324,00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour H765N
Configurable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    ZH765

    ZH765

    Bride pleine PN 16 pour vanne à siège DN 65

    Liste de prix: € 88,10
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets

    Accessoire électrique

    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Réchauffeur d'axe pour vannes DN 65...DN 250, AC/DC 24 V, 60 W

    Liste de prix: € 316,00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    3 voies
    Kvs
    63 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    -10...120°C [14...248°F]
    Remarque sur la température du fluide
    À une température du fluide de -10...2 °C, un réchauffeur d'axe est nécessaire.
    Caractéristique de débit {Outils}
    A – AB: pourcentage égal; B – AB: linéaire
    Taux de fuite {Outils}
    A – AB: max. 0.05% du Kvs; B – AB: max. 1% du Kvs
    Raccordement
    Brides

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)