3. Servomoteurs linéaires

LHQ24A-MF100



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
LHQ24A-MF100

LHQ24A-MF100

Servomoteur linéaire, 100 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 3.5 s (3.5...15 s / 100 mm), Course 100 mm, IP54

Liste de prix
€ 385,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-AS2

Z-AS2

Kit d'arrêt, pour LH.. / CH..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 92,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-DS1

Z-DS1

Support de rotation, pour servomoteur linéaire, pour compensation des forces transversales

Liste de prix: € 21,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-KS2

Z-KS2

Pièce de raccordement M6

Liste de prix: € 65,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

CRP24-B1

CRP24-B1

Positionneur pour montage mural, 0...100%, plage de fonctionnement sélectionnable, 0...10 V ou 2...10 V

Liste de prix: € 136,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Liste de prix: € 164,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGE24

SGE24

Positionneur pour montage encastré

Liste de prix: € 164,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Liste de prix: € 117,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-UIC

Z-UIC

Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V

Liste de prix: € 319,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZTH EU

ZTH EU

Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
MFT-C

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: € 389,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 33,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
13 W
Puissance consommée (en attente)
2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
23 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
100 N
Type de commande
DC 2...10 V
Direction du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Course
100 mm
Temps de course (moteur)
3.5 s / 100 mm
Temps de course réglable
3.5...15 s / 100 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...40°C [-22...104°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)