LR24A-MP-TP
Servomoteur rotatif, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54, Borniers
- Liste de prix
- € 270,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire électrique
CR24-A3
Régulateur de température ambiante avec 3 séquences, Sortie 2...10 V : VAV, Sortie 0...10 V: refroidissement, chauffage (change-over), Sortie 3 points : chauffage, AC 24 V, sans éléments de commande
CR24-B3
Régulateur de température ambiante avec 3 séquences, Sortie 2...10 V : VAV, Sortie 0...10 V: refroidissement, chauffage (change-over), Sortie 3 points : chauffage, AC 24 V, Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-
CRK24-B1
Régulateur de température ambiante, Sortie 2...10 V : chauffage pour vanne à 6 voies, AC 24 V, Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 4 mm² (câble à 4 fils de 4 à 10 mm de diamètre)
- Couple
- 5 Nm
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Temps de course réglable
- 35...150 s
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]