2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs de vannes

LRF24-MP



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
LRF24-MP

LRF24-MP

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 75 s (75...300 s), IP54

Liste de prix
€ 420,00
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
Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps

  • Télécharger
0 article(S) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

CR24-A3

CR24-A3

Régulateur de température ambiante avec 3 séquences, Sortie 2...10 V : VAV, Sortie 0...10 V: refroidissement, chauffage (change-over), Sortie 3 points : chauffage, AC 24 V, sans éléments de commande

Liste de prix: € 303,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
CR24-B3

CR24-B3

Régulateur de température ambiante avec 3 séquences, Sortie 2...10 V : VAV, Sortie 0...10 V: refroidissement, chauffage (change-over), Sortie 3 points : chauffage, AC 24 V, Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-

Liste de prix: € 312,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
CRK24-B1

CRK24-B1

Régulateur de température ambiante, Sortie 2...10 V : chauffage pour vanne à 6 voies, AC 24 V, Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-

Liste de prix: € 254,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Alimentation MP-Bus pour servomoteurs MP

Liste de prix: € 326,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 33,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Passerelles et modules de terrain

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP vers BACnet MS/TP

Liste de prix: € 951,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Liste de prix: € 839,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
6 W
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
10 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Couple
4 Nm
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Direction du mouvement du moteur
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
NC hors alimentation, vanne fermée (A–AB = 0%)
Commande manuelle
No
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Temps de course réglable
75...300 s
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Indice de protection
IP54
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)