NM24P
Servomoteur rotatif (RobustLine), 10 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, IP66/67
Suite à l'arrêt de fabrication du matériel, les couvercles des boîtiers Robustline seront fournis en gris au lieu d'en orange.
Rien d'autre ne change.
- Liste de prix
- € 454,00
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
- 1.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 3.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm² (sans halogène)
- Couple
- 10 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Direction du mouvement du moteur
- Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire)
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Angle de rotation
- 95°
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 10...20 mm
- Indice de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]