3. Servomoteurs de vannes

NRF230A-3-S2



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
NRF230A-3-S2

NRF230A-3-S2

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 10 Nm, AC 100...240 V, 3 points, 90 s, 2x SPDT, IP54

Liste de prix
€ 630,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
4 W
Puissance consommée (en attente)
3 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
15 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
Couple
10 Nm
Type de commande
3 points
Direction du mouvement du moteur
Y = 0 (A–AB = 0%)
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
NC hors alimentation, vanne fermée (A–AB = 0%)
Commande manuelle
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Temps de course (moteur)
90 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
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
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)