2. Servomoteurs de registre
  3. Accessoires

P1000A-F



Retour a la catégorie de produits
P1000A-F

P1000A-F

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ

Recommandation : raccordement comme diviseur de tension. Veuillez noter les informations dans la fiche technique.
Liste de prix
€ 179,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Raccordement de potentiomètre
Câble 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
346
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)