2. Capteurs/Compteurs
  3. Accessoires

R-22PEM-0UC



Retour a la catégorie de produits
R-22PEM-0UC

R-22PEM-0UC

Module de capteur MID de compteur d’énergie thermique DN 15

Liste de prix
€ 547,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Câble
Valeurs de mesure
Débit
Débit qp
1.5
Tension de sortie [Plage]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Fluide
Eau réfrigérée et eau chaude
Taille vanne
15 mm
Taille vanne
1/2 inch

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)