• Building Owners
    • HVAC Professionals
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
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
  3. Servomoteurs de vannes

RV24A-MF



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
RV24A-MF

RV24A-MF

Servomoteur de vanne à siège, 4500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 50 mm, IP54

Liste de prix
€ 1,456,00
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
MagiCAD Cloud

  • Voir maintenant
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

S2A-H

S2A-H

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 152,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour appareils Belimo paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZTH EU

ZTH EU

Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
MFT-C

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: € 389,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 33,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
6 W
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
11 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Type de commande
DC 2...10 V
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)