• Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
  2. Servomoteurs
  3. Accessoires

SGE24



Retour a la catégorie de produits
SGE24

SGE24

Positionneur pour montage encastré

Liste de prix
€ 164,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
0.3 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
1 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 4 mm²
Indice de protection
IP20
Température ambiante
-20...50°C [-4...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)