2. Servomoteurs de registre
  3. Accessoires

SGF24



Retour a la catégorie de produits
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Liste de prix
€ 117,00
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
Données pour les planificateurs

  • Voir maintenant

Télécharger visualiseur 3D / CAO

  • Voir maintenant
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
0.3 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
1 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 1.5 mm²
Indice de protection
IP40
Température ambiante
-20...50°C [-4...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)