• Building Owners
    • HVAC Professionals
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
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
  3. Servomoteurs de vannes

SRF24A-SZ



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SRF24A-SZ

SRF24A-SZ

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54

Liste de prix
€ 519,00
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
MagiCAD Cloud

  • Voir maintenant
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
4.5 W
Puissance consommée (en attente)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
6.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Type de commande
DC 0.5...10 V
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)