• Building Owners
    • HVAC Professionals
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
    • Building Owners
    • HVAC Professionals
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
  3. Servomoteurs de vannes

SRFA-5-O



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SRFA-5-O

SRFA-5-O

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54, F05

Liste de prix
€ 615,00
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
MagiCAD Cloud

  • Voir maintenant
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Puissance consommée (en marche)
7 W
Puissance consommée (en attente)
3.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
18 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
Type de commande
Tout-ou-rien
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)