• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs de vannes

TR24



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
TR24

TR24

Servomoteur rotatif, 2 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 100 s, IP40

Liste de prix
€ 161,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
0.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
0.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Couple
2 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Commande manuelle
Débrayage du servomoteur, temporaire
Temps de course (moteur)
100 s / 90°
Indice de protection
IP40
Température ambiante
-7...50°C [19...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)