2. Servomoteurs de registre
  3. Servomoteurs linéaires

UH24Y-SR-L.1



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
UH24Y-SR-L.1

UH24Y-SR-L.1

Servomoteur linéaire, 50 N, AC/DC 24 V, Modulant, 122 s, Course 60 mm, IP20
Emballage multiple 40 pièces

Liste de prix
€ 4,280,00
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
Success stories

  • Télécharger
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-ESUH

Z-ESUH

Clip pour butée, pour UH..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 44,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-PCUM

Z-PCUM

Couvercle de protection, pour UM.. / UH..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 182,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
2.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Fiche de connexion (Prise de raccordement côté câble non inclus dans l'étendue de la livraison)
Raccordement de fiche de connexion
Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Force
50 N
Type de commande
Proportionnel
Direction du mouvement du moteur
rotation antihoraire (ccw)
Commande manuelle
No
Course
60 mm
Temps de course (moteur)
122 s / 100 mm
Indice de protection
IP20
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)