VSR24A-LP1
Servomoteur rotatif, 20 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP40
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire électrique
Z-STRJ.1
Raccordement pour module RJ
Emballage multiple 50 pièces
Liste de prix: € 410,00
Prix net: ...
Outils
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 6 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.25 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 8 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 6x 0.5 mm², FRNC (sans halogène)
- Raccordement Ethernet
- Prise RJ45
- Couple
- 20 Nm
- Type de commande
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Cloud
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Temps de course réglable
- 90...350 s
- Indice de protection
- IP40
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]