2. Servomoteurs de registre
  3. Accessoires

ZBAE72



Retour a la catégorie de produits
ZBAE72

ZBAE72

Bobine de déclenchement de remplacement pour BAE, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 65 mm

Le remplacement de l'élément de déclenchement n'est autorisé que s'il est réalisé par des spécialistes qualifiés. Les valeurs spécifiques selon la documentation des clapets coupe-feu doivent être prises en compte.

Liste de prix
€ 41,10
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)