2. Vannes de régulation
  3. Accessoires

ZR24-2



Retour a la catégorie de produits
ZR24-2

ZR24-2

Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Liste de prix
€ 129,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Température de fluide
-10...20°C [14...68°F]

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement d'alimentation
Câble 1 m
Indice de protection
IP64

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)