VGR24A-LP1-5
Roterende aandrijving, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP40, F05
- Brutoprijs
- € 1,313,00
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
Z-STRJ.1
Doorvoertulle voor verbindingsmodule RJ
Multiverpakking 50 stuks
Brutoprijs: € 410,00
Uw prijs: ...
Tools
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten
Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 5.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.5 W
- Verbruik dimensionering
- 8 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 6x 0.5 mm², FRNC (halogeenvrij)
- Aansluiting Ethernet
- RJ45-stekkerbus
- Draaimoment
- 40 Nm
- Aansturing
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Cloud
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 75...270 s
- Beschermingsklasse
- IP40
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]