2. Aandrijvingen
  3. Variabel luchtvolume

SM24A-VST



Meer informatie
Terug naar product categorie
SM24A-VST

SM24A-VST

Roterende aandrijving voor VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal - modulaire oplossing voor VAV/drukregeling van het kanaal met sensor voor dynamische Δp, kan worden gecombineerd met externe VST-klepaandrijving.
Toepassingsgebied: VAV-boxen of regelkleppen in comfortventilatiesystemen

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modulaire regelingsoplossing met geïntegreerde Δp-sensor voor verontreinigde media. Combineerbaar met een klepaandrijving die optimaal geschikt is voor de VAV-/drukkanaaltoepassing. Toepassingsgebied: technische gebouwinstallaties, HVAC-systemen

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulaire regelingsoplossing met geïntegreerde Δp-sensor voor verontreinigde media. Combineerbaar met een klepaandrijving die optimaal geschikt is voor de ruimtedruktoepassing. Toepassingsgebied: technische gebouwinstallaties, HVAC-systemen

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.4 W
Verbruik dimensionering
4 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 0.5 m met VST-stekkerbus
Draaimoment
20 Nm
Aansturing
Modulerend
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
120 s / 90°
Asverbinding
Universele klemring 10...20 mm
Beschermingsklasse
IP54
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)