2. Aandrijvingen
  3. Variabel luchtvolume

VRU-M1R-BAC



Meer informatie
Terug naar product categorie
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulaire regelingsoplossing met geïntegreerde Δp-sensor voor verontreinigde media. Combineerbaar met een klepaandrijving die optimaal geschikt is voor de ruimtedruktoepassing. Toepassingsgebied: technische gebouwinstallaties, HVAC-systemen

Beschikbare aandrijvingen zie "Elektrisch toebehoren"

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
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
CAD data 3D

  • Download

Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps
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
LF24-VST

LF24-VST

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie voor VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
LM24A-VST

LM24A-VST

Roterende aandrijving voor VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Roterende aandrijving voor VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
NF24A-VST

NF24A-VST

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie voor VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie voor VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
NM24A-VST

NM24A-VST

Roterende aandrijving voor VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Roterende aandrijving voor VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
SF24A-VST

SF24A-VST

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie voor VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
SM24A-VST

SM24A-VST

Roterende aandrijving voor VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

Roterende aandrijving voor VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Alleen beschikbaar bij producenten van VAV-boxen
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Aansluitstekker voor VST-aansluitstekker, voor toepassingen zonder aandrijving
Multiverpakking 25 stuks

Brutoprijs: € 82,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1.5 W
Verbruik dimensionering
2 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen 2.5 mm²
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief/analoog)
Beschermingsklasse
IP42
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 1
Type behuizing
UL Enclosure Type 1
Omgevingstemperatuur
0...50°C [32...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)