LMQ24A-VST
Roterende aandrijving voor VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Elektrisch toebehoren
VRU-D3-BAC
VAV-Universal - modulaire oplossing voor VAV/drukregeling van het kanaal met sensor voor dynamische Δp, kan worden gecombineerd met externe VST-luchtklepaandrijving.
Toepassingsgebied: VAV-boxen of regelkleppen in comfortventilatiesystemen
VRU-M1-BAC
VAV-Universal, modulaire regelingsoplossing met geïntegreerde Δp-sensor voor verontreinigde media. Combineerbaar met een luchtklepaandrijving die optimaal geschikt is voor de VAV-/drukkanaaltoepassing. Toepassingsgebied: technische gebouwinstallaties, HVAC-systemen
VRU-M1R-BAC
VAV-Universal, modulaire regelingsoplossing met geïntegreerde Δp-sensor voor verontreinigde media. Combineerbaar met een luchtklepaandrijving die optimaal geschikt is voor de ruimtedruktoepassing. Toepassingsgebied: technische gebouwinstallaties, HVAC-systemen
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 13 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2 W
- Verbruik dimensionering
- 23 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 0.5 m met VST-stekkerbus
- Draaimoment
- 4 Nm
- Aansturing
- Modulerend
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 2.5 s / 90°
- Asverbinding
- Universele klemring 8...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Omgevingstemperatuur
- -30...40°C [-22...104°F]