3. Aandrijvingen met veiligheidsfunctie

EF230A



Meer informatie
Terug naar product categorie
EF230A

EF230A

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 30 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 75 s, IP54

Brutoprijs
€ 916,00
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
IND-EFB

IND-EFB

Aanslagaanwijzer, voor EF..A

Brutoprijs: € 11,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K9-2

K9-2

Klemring omkeerbaar, klembereik ø12...26.7 mm

Brutoprijs: € 52,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH-EFB

KH-EFB

Aandrijvingshefboom Gleufbreedte 8.2 mm

Brutoprijs: € 37,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH10

KH10

Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø14...25 mm

Brutoprijs: € 32,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-ARS230

Z-ARS230

Verdraaibeveiliging, 230 mm, voor LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 68,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-EFB

ZG-EFB

Montageset voor stangbevestiging voor platte en zijdelingse montage

Brutoprijs: € 108,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN2-B

ZKN2-B

Handbediening, 63 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE

Brutoprijs: € 6,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
9 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
4.5 W
Verbruik dimensionering
21 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², halogeenvrij
Draaimoment
30 Nm
Aansturing
open/dicht
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met montage L/R
Draairichting (bedrijfsveilig)
Selecteerbaar met montage L/R
Handsteel
Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Asverbinding
Universele klemring 12...26.7 mm
Beschermingsklasse
IP54
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)