2. Sensoren/Meters
  3. Leidingsensoren (Water)

01ST-1A3



Meer informatie
Terug naar product categorie
01ST-1A3

01ST-1A3

Aanlegtemperatuursensor passief, Pt100, Diameter sonde 6 mm, Kabel 2 m, 2-aderig

Meegeleverde onderdelen: bevestigingsband

Brutoprijs
€ 23,00
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
A-22P-A44

A-22P-A44

Warmtegeleidingspasta

Brutoprijs: € 3,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22P-A49

A-22P-A49

Bevestigingsband, voor leidingen ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Brutoprijs: € 7,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Elektrische aansluiting
Kabel
Gemeten waarden
Temperatuur
Uitgangssignaal
Pt100
Uitgangssignaal passieve temperatuur
Pt100

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)