• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Sensoren/Meters
  3. Leidingsensoren (Water)

22PDP-185



Meer informatie
Terug naar product categorie
22PDP-185

22PDP-185

Drukverschilsensor Water, 0...5 bar, 0…73 psi, actief, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

LET OP: Houd bij de selectie rekening met de statische en dynamische druk! De installatiehandleiding moet nauwkeurig worden gevolgd. Neem contact met ons op voor ondersteuning.

Meegeleverde onderdelen: montagplaat, deuvels, schroeven

Brutoprijs
€ 884,00
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Verloopring, G 1/4" (binnendraad) naar 1/2" (buitendraad)

Brutoprijs: € 17,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 41,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22PDP-A02

A-22PDP-A02

Cable extension 7 m [23 ft] voor 22PDP-..

Brutoprijs: € 280,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
Drukverschil
Uitgangssignaal
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Meetbereik druk
0...5 bar
Meetbereik druk
0…73 psi
Uitgangsspanning [Bereik]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 10 kΩ
Uitgangsstroom [Bereik]
1x 4...20 mA, max. weerstand 500 Ω
Opmerking uitgangssignaal actief
0...5/10 V of 4...20 mA uitgang, selecteerbaar met schakelaar
Displaytype
LCD

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)