01APS-101
Verschildrukschakelaar, 200...1000 Pa, Schakelaar
Meegeleverde onderdelen: PVC-buis van 2 m, 2x luchtkanaalkoppelingen (plastic), schroeven
- Brutoprijs
- € 38,70
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
A-22AP-A05.1
Set pitotbuizen voor 01APS-..
Multiverpakking 50 stuks
Brutoprijs: € 190,00
Uw prijs: ...
A-22AP-A09.1
Luchtkanaalkoppeling, L 80 mm, voor 01APS-..
Multiverpakking 90 stuks
Brutoprijs: € 82,80
Uw prijs: ...
Elektrisch toebehoren
A-22AP-A11.1
Kabelinvoer, M20x1.5, voor 01APS-..
Multiverpakking 10 stuks
Brutoprijs: € 30,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
- Drukverschil
- Uitgangssignaal
- Schakelaar
- Meetbereik druk
- 200...1000 Pa
- Meetbereik druk
- 0.80...4.00 inch WC
- Opmerking uitgangssignaal drukschakelaar
- Contactstroom max. 1,0 A / AC 250 V