2. Sensoren/Meters
  3. Kanaalsensoren (Lucht)

01APS-104.1



Meer informatie
Terug naar product categorie
01APS-104.1

01APS-104.1

Verschildrukschakelaar, 500...2500 Pa, Schakelaar
Multiverpakking 45 stuks

De leveringsomvang omvat verschildrukschakelaars zonder toebehoren. Voor de installatie is extra aansluitmateriaal nodig. Neem A-22AP-A05.1 op in uw bestelling! Zie "Mechanische toebehoren"

Brutoprijs
€ 1,296,00
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
A-22AP-A05.1

A-22AP-A05.1

Set pitotbuizen voor 01APS-..
Multiverpakking 50 stuks

Brutoprijs: € 190,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22AP-A06

A-22AP-A06

Montagebeugel L vorm voor 01APS-.., Metaal

Brutoprijs: € 6,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22AP-A07

A-22AP-A07

Montagebeugel S-vorm voor 01APS-.., Metaal

Brutoprijs: € 6,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

A-22AP-A11.1

A-22AP-A11.1

Kabelinvoer, M20x1.5, voor 01APS-..
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 30,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
Drukverschil
Uitgangssignaal
Schakelaar
Meetbereik druk
500...2500 Pa
Meetbereik druk
2.00...10.00 inch WC
Opmerking uitgangssignaal drukschakelaar
Contactstroom max. 1,0 A / AC 250 V

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)