01APS-10R.1
Verschildrukschakelaar, 20...300 Pa, Schakelaar
Multiverpakking 45 stuks
De leveringsomvang omvat verschildrukschakelaars zonder toebehoren. Voor de installatie is extra aansluitmateriaal nodig. Neem A-22AP-A05.1 op in uw bestelling! Zie "Mechanische toebehoren"
- Brutoprijs
- € 1,296,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
A-22AP-A05.1
Set pitotbuizen voor 01APS-..
Multiverpakking 50 stuks
Brutoprijs: € 190,00
Uw prijs: ...
Elektrisch toebehoren
A-22AP-A11.1
Kabelinvoer, M20x1.5, voor 01APS-..
Multiverpakking 10 stuks
Brutoprijs: € 30,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
- Drukverschil
- Uitgangssignaal
- Schakelaar
- Meetbereik druk
- 20...300 Pa
- Meetbereik druk
- 0.08...1.20 inch WC
- Opmerking uitgangssignaal drukschakelaar
- Contactstroom max. 1,0 A / AC 250 V