2. Sensoren/Meters
  3. Kanaalsensoren (Lucht)

01ATS-1040B



Meer informatie
Terug naar product categorie
01ATS-1040B

01ATS-1040B

Vorstbewaking, Schakelaar, -10...15°C, Capillair 3 m, Automatisch resetten

Meegeleverde onderdelen: montagekit met 6 montagebeugels

Brutoprijs
€ 121,00
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
Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
  • Temperatuur
  • Vorst
Uitgangssignaal
Schakelaar
Opmerking uitgangssignaal vorstbeschermingschakelaar
  • AC 230 V 16 (2.5) A @ schakelaarstand 1-2
  • AC 230 V 2 (0.4) A @ schakelaarstand 1-4
  • DC 230 V 0.25 A

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)