01ATS-105XC
Vorstbewaking, Schakelaar, -10...15°C, Capillair 6 m, Handmatige reset
Meegeleverde onderdelen: montagekit met 6 montagebeugels
- Brutoprijs
- € 144,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Productvideo's
- Details
Downloads
Productvideo's
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
-
- Temperatuur
- Vorst
- Uitgangssignaal
- Schakelaar
- Opmerking uitgangssignaal vorstbeschermingschakelaar
-
- AC 230 V 16 (2.5) A @ schakelaarstand 1-2
- AC 230 V 2 (0.4) A @ schakelaarstand 1-4
- DC 230 V 0.25 A