01CT-1ALF
Kabeltemperatuursensor met montageflens passief, Pt100, Sondelengte 100 mm, Diameter sonde 6 mm, Kabel 2 m, 2-aderig
Meegeleverde onderdelen: montageflens
- Brutoprijs
- € 31,60
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Productvideo's
- Details
Downloads
Productvideo's
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Gemeten waarden
- Temperatuur
- Uitgangssignaal
- Pt100
- Uitgangssignaal passieve temperatuur
- Pt100
- Sondelengte
- 100 mm