2. Sensoren/Meters
  3. Kanaalsensoren (Lucht)

01MT-1B4



Meer informatie
Terug naar product categorie
01MT-1B4

01MT-1B4

Gemiddelde-temperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 3 m

Meegeleverde onderdelen: montageplaat, montagekit met 6 montagebeugels

Brutoprijs
€ 224,00
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
Temperatuur
Uitgangssignaal
Pt1000
Uitgangssignaal passieve temperatuur
Pt1000
Sondelengte
3 m

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)