01MT-1B8
Gemiddelde-temperatuursensor passief, Pt1000, Sondelengte 15 m
Meegeleverde onderdelen: montageplaat, montagekit met 6 montagebeugels
- Brutoprijs
- € 578,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Elektrisch toebehoren
A-22G-A01.1
Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks
Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...
Productvideo's
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
- Temperatuur
- Uitgangssignaal
- Pt1000
- Uitgangssignaal passieve temperatuur
- Pt1000
- Sondelengte
- 15 m