22ADP-186B
Drukverschilsensor Lucht, 0...7000 Pa, Automatisch Nul, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD
Inbegrepen onderdelen: montageplaat, PVC-buis van 2 m, 2 luchtkanaalkoppelingen (kunststof), schroeven
- Brutoprijs
- € 351,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
A-22AP-A02
Luchtkanaalkoppeling, Metaal, L 40 mm, Buisaansluiting 5 mm
A-22AP-A04
Luchtkanaalkoppeling, Metaal, L 100 mm, Buisaansluiting 5 mm
Elektrisch toebehoren
A-22G-A01.1
Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks
Tools
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-app voor eenvoudige inbedrijfstelling, parametrisering en onderhoud, werkt alleen met bluetooth-dongle A-22G-A05, beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk
A-22G-A05
Bluetooth-dongle voor de Belimo Duct Sensor Assistant App, gecertificeerd en beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
- Drukverschil
- Uitgangssignaal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Meetbereik druk
- 0...7000 Pa
- Meetbereik druk
- 0...28 inch WC
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 10 kΩ
- Uitgangsstroom [Bereik]
- 1x 4...20 mA, max. weerstand 500 Ω
- Opmerking uitgangssignaal actief
- Uitgang 0...5/10 V selecteerbaar met schakelaar
- Displaytype
- LCD