2. Sensoren/Meters
  3. Kanaalsensoren (Lucht)

22ADP-18QA



Meer informatie
Terug naar product categorie
22ADP-18QA

22ADP-18QA

Drukverschilsensor Lucht, -150...250 Pa, Automatisch Nul, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA

Inbegrepen onderdelen: montageplaat, PVC-buis van 2 m, 2 luchtkanaalkoppelingen (kunststof), schroeven

Brutoprijs
€ 284,00
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
A-22AP-A02

A-22AP-A02

Luchtkanaalkoppeling, Metaal, L 40 mm, Buisaansluiting 5 mm

Brutoprijs: € 9,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22AP-A04

A-22AP-A04

Luchtkanaalkoppeling, Metaal, L 100 mm, Buisaansluiting 5 mm

Brutoprijs: € 12,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-L200

EXT-AC-L200

Luchtdebietsonde 200 mm voor rechthoekig luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 200 mm

Brutoprijs: € 104,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-L250

EXT-AC-L250

Luchtdebietsonde 250 mm voor rechthoekig luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 250 mm

Brutoprijs: € 108,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-L300

EXT-AC-L300

Luchtdebietsonde 300 mm voor rechthoekig luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 300 mm

Brutoprijs: € 110,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-L400

EXT-AC-L400

Luchtdebietsonde 400 mm voor rechthoekig luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 400 mm

Brutoprijs: € 129,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-L500

EXT-AC-L500

Luchtdebietsonde 500 mm voor rechthoekig luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 500 mm

Brutoprijs: € 143,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Luchtdebietsonde 600 mm voor rechthoekig luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 600 mm

Brutoprijs: € 174,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-L700

EXT-AC-L700

Luchtdebietsonde 700 mm voor rechthoekig luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 700 mm

Brutoprijs: € 179,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-R100

EXT-AC-R100

Luchtdebietsonde 100 mm voor rond luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 100 mm

Brutoprijs: € 82,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-R125

EXT-AC-R125

Luchtdebietsonde 125 mm voor rond luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 125 mm

Brutoprijs: € 82,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-R160

EXT-AC-R160

Luchtdebietsonde 160 mm voor rond luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 160 mm

Brutoprijs: € 88,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-R200

EXT-AC-R200

Luchtdebietsonde 200 mm voor rond luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 200 mm

Brutoprijs: € 89,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-R250

EXT-AC-R250

Luchtdebietsonde 250 mm voor rond luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 250 mm

Brutoprijs: € 104,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-R315

EXT-AC-R315

Luchtdebietsonde 315 mm voor rond luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 315 mm

Brutoprijs: € 118,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-R400

EXT-AC-R400

Luchtdebietsonde 400 mm voor rond luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 400 mm

Brutoprijs: € 130,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-R500

EXT-AC-R500

Luchtdebietsonde 500 mm voor rond luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 500 mm

Brutoprijs: € 143,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-R630

EXT-AC-R630

Luchtdebietsonde 630 mm voor rond luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 630 mm

Brutoprijs: € 167,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs: € 44,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-app voor eenvoudige inbedrijfstelling, parametrisering en onderhoud, werkt alleen met bluetooth-dongle A-22G-A05, beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk

Beschikbaar als gratis download
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-dongle voor de Belimo Duct Sensor Assistant App, gecertificeerd en beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk

Brutoprijs: € 213,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
Drukverschil
Uitgangssignaal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 4...20 mA
Meetbereik druk
-150...250 Pa
Meetbereik druk
-0.6...1 inch WC
Uitgangsspanning [Bereik]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 10 kΩ
Uitgangsstroom [Bereik]
1x 4...20 mA, max. weerstand 500 Ω
Opmerking uitgangssignaal actief
Uitgang 0...5/10 V selecteerbaar met schakelaar

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)