22DCV-11
Kanaalsensor CO₂ / VOC actief, 0...5 V, 0...10 V, Sondelengte 150 mm, Diameter sonde 19.5 mm
Meegeleverde onderdelen: montageflens
- Brutoprijs
- € 596,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
Elektrisch toebehoren
A-22G-A01.1
Verbindingsadapter flex conduit, M20x1.5, voor kabelwartel 1x 6 mm
Multiverpakking 10 stuks
Tools
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-app voor eenvoudige inbedrijfstelling, parametrisering en onderhoud, werkt alleen met bluetooth-dongle A-22G-A05, beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk
A-22G-A05
Bluetooth-dongle voor de Belimo Duct Sensor Assistant App, gecertificeerd en beschikbaar in Noord-Amerika, de Europese Unie, EVA-staten en het Verenigd Koninkrijk
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
-
- CO₂
- VOC
- Uitgangssignaal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Meetbereik CO₂
-
- Standaardinstelling: 0...2000 ppm
- Met A-22G-A05: 0...5000 ppm
- Meetbereik VOC
- 0...100% VOC (0...5000 ppb TVOC equivalent)
- Meetbereik temperatuur
- 0...50°C [32...122°F]
- Uitgangsspanning [Bereik]
-
4 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 10 kΩ (Soort 22DCK-11)
3 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 10 kΩ (Soort 22DCM-11)
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. weerstand 10 kΩ (Soort 22DCV-11) - Opmerking uitgangssignaal actief
- Uitgang 0...5/10 V instelbaar met stekkerbrug
- Sondelengte
- 150 mm